Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 - 999 | € 0,3054 |
1000 - 4999 | € 0,2776 |
5000 - 9999 | € 0,2524 |
10000 + | € 0,2294 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bustype | Open |
---|---|
Kleur | Zwart |
Totale diameter | 40.1 mm |
Totale diameter | 1.579 in |
Maximale kabelbundeldiameter | 31.7 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 1.248 in |
Diameter bevestigingsgat | 38.1 mm |
Diameter bevestigingsgat | 1.5 in |
Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
Maximale plaatdikte | 0.126 in |
Totale hoogte | 10.7 mm |
Totale hoogte | 0.421 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 3.2 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.126 in |
Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan