Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 + | € 0,4005 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bustype | Open |
---|---|
Kleur | Zwart |
Totale diameter | 20.6 mm |
Totale diameter | 0.811 in |
Maximale kabelbundeldiameter | 14.5 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 0.571 in |
Diameter bevestigingsgat | 19.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.748 in |
Maximale plaatdikte | 3.3 mm |
Maximale plaatdikte | 0.13 in |
Totale hoogte | 11.0 mm |
Totale hoogte | 0.433 in |
Plaatdiktebereik | 1.2 - 3.3 mm |
Plaatdiktebereik | 0.047 - 0.13 in |
Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan