Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1602 |
5000 - 9999 | € 0,1464 |
10000 - 19999 | € 0,1395 |
20000 + | € 0,1315 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Gatdiameter A | 3.2 mm |
Gatdiameter A | 0.126 in |
Vergrendelkophoogte A | 9.8 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.386 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 0.8 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.030 - 0.031 in |
Lengte afstandhouder | 6.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.236 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 3 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan