CBRLDS445A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3395 |
1000 - 9999 | € 0,1616 |
10000 + | € 0,1136 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Gatdiameter A | 3.0 mm |
Gatdiameter A | 0.118 in |
Vergrendelkophoogte A | 2.9 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.114 in |
Vergrendelkophoogte B | 2.0 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.079 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.063 in |
Lengte afstandhouder | 10.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.394 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan