Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3863 |
500 - 999 | € 0,2816 |
1000 + | € 0,208 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Gatdiameter A | 3.0 mm |
Gatdiameter A | 0.118 in |
Vergrendelkophoogte A | 3.6 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.142 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.1 - 1.7 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.043 - 0.067 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.7 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.067 in |
Lengte afstandhouder | 3.5 mm |
Lengte afstandhouder | 0.138 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Uitvoering | 1 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan