Menu Search

Flush Trigger Handle Latch 109.0 mm 24.0 mm Zinc Alloy

High quality Lever Latch with an offset design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications.
Artikelnummer:

0772200E

520 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 25,259
40 + € 13,5022
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 25,26

1 x € 25,259

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Body Height 26.0 mm
Face Length 93.0 mm
Face Width 35.0 mm
Grip Range 24.0 mm
Overall Length 109.0 mm
Handle Finish Black Powder Coated
Handle Material Die Cast Zinc Alloy
Latch Material Zinc Alloy
Includes No Includes
Latch Style Flush Trigger Handle Latch
Key Type No Key
Locking Mechanism Non-Locking
Trigger Type Flush
Mounting Orientation Universal
Commodity Code 7907000090
Colour Black

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op