Menu Search

Slot met T-greep 24.5 mm 111.0 mm Zamak Zwart

L Handle Turn Cam Latch is used to secure doors, cabinets, and other types of enclosures. It is designed without a cylinder, making it impossible to lock with a key, instead relying on the handle turn mechanism to secure. Black and made from Zamak material.
Artikelnummer:

111120034E

4 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 8,1642
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,16

1 x € 8,1642

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Grijpbereik 24.5 mm
Greeplengte 24.5 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Noklengte 45.0 mm
Handgreeplengte 111.0 mm
Vergrendelingsstijl Nokvergrendelingen
Vergrendelingstype Geen cilinder
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Kleur Zwart
Voltooien Geen afwerking
Materiaal Zamak
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op