Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 12,7728 |
25 - 249 | € 5,6754 |
250 + | € 5,3924 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Range | 26.5 mm |
---|---|
Grip Range | 1.043 in |
Grip Length | 26.5 mm |
Grip Length | 1.043 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Handle Length | 111.0 mm |
Handle Length | 4.37 in |
Latch Style | Cam Latch |
Locking Type | Keylocking |
Keying | Keyed Alike |
Key Type | Eurokey (5333) |
Handle Shape | L-Shape |
Mount Type | Screw Mount |
Mounting Orientation | Universal |
Colour | Chrome |
Finish | Chrome Plated |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Commodity Code | 8301409000 |
Includes | No Includes |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan