2401110738E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 58,2423 |
25 + | € 31,1656 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 8301409000 |
---|---|
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 28.0 mm |
Grijpbereik | 1.102 in |
Handgreeplengte | 80.0 mm |
Handgreeplengte | 3.15 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Materiaal | Zinklegering |
Voltooien | Verchroomd |
Handgreeptype | T-handgreep, met sleutel |
Sleuteltype | Met sleutel CH751 |
Vergrendelingsstijl | Compression Latch |
Sleuteltype | Sleutel CH751 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan