Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 11,0369 |
25 - 249 | € 7,1913 |
250 + | € 6,5032 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 28.5 mm |
Grip Range | 1.122 in |
Handle Length | 74.0 mm |
Handle Length | 2.913 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Powder Coated |
Handle Type | T-Handle, Lock |
Keying | Keyed Alike |
Latch Style | Cam Latch |
Key Type | Eurokey (5333) |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan