Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 11,0369 |
25 - 249 | € 7,0578 |
250 + | € 6,3556 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 7907000090 |
---|---|
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 26.5 mm |
Grijpbereik | 1.043 in |
Handgreeplengte | 74.0 mm |
Handgreeplengte | 2.913 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Materiaal | Zinklegering |
Voltooien | Gepoedercoat |
Handgreeptype | T-handgreep, slot |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Sleuteltype | Eurosleutel (5333) |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan