110110547E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 12,7728 |
25 - 249 | € 8,3653 |
250 + | € 7,5737 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 8301409000 |
---|---|
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 28.5 mm |
Grijpbereik | 1.122 in |
Handgreeplengte | 74.0 mm |
Handgreeplengte | 2.913 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Materiaal | Zinklegering |
Voltooien | Verchroomd |
Handgreeptype | T-handgreep, slot |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Sleuteltype | Eurosleutel (5333) |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan