110110060E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 8,1642 |
Goederencode | 8301409000 |
---|---|
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 8.5 mm |
Grijpbereik | 0.335 in |
Handgreeplengte | 74.0 mm |
Handgreeplengte | 2.913 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Materiaal | Zamak |
Voltooien | Geen afwerking |
Sleuteltype | Keyless |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Sleuteltype | Sleutel zonder cilinder |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan