1335866
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 130,1116 |
10 + | € 122,9027 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamic Load Capacity | 250.0 kg |
---|---|
Dynamic Load Capacity | 250.0 kg |
Static Load Capacity | 500.0 kg |
Static Load Capacity | 500.0 kg |
Wheel Height | 63.0 mm |
Wheel Height | 2.48 in |
Maximum Adjustment Height | 15.0 mm |
Maximum Adjustment Height | 0.591 in |
Mounting Height | 102.0 mm |
Mounting Height | 4.016 in |
Plate Length | 90.0 mm |
Plate Length | 3.543 in |
Plate Width | 90.0 mm |
Plate Width | 3.543 in |
Mount Type | Top Plate |
Wheel Material | Nylon |
Housing Material | Aluminium |
Commodity Code | 3926300090 |
Load Capacity | 250 kg |
Load Capacity | 250 kg |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan