1335864
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 94,7848 |
10 + | € 89,5266 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamisch draagvermogen | 125.0 kg |
---|---|
Dynamisch draagvermogen | 125.0 kg |
Statisch draagvermogen | 250.0 kg |
Statisch draagvermogen | 250.0 kg |
Wielhoogte | 50.0 mm |
Wielhoogte | 1.969 in |
Maximale afstelhoogte | 10.0 mm |
Maximale afstelhoogte | 0.394 in |
Montagehoogte | 82.0 mm |
Montagehoogte | 3.228 in |
Plaatlengte | 100.0 mm |
Plaatlengte | 3.937 in |
Plaatbreedte | 100.0 mm |
Plaatbreedte | 3.937 in |
Bevestigingstype | Pen |
Wielmateriaal | Nylon |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Goederencode | 3926300090 |
Draagvermogen | 125.0 kg |
Draagvermogen | 125.0 kg |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan