1335861
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 58,7646 |
10 + | € 57,5899 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamic Load Capacity | 125.0 kg |
---|---|
Dynamic Load Capacity | 125.0 kg |
Static Load Capacity | 250.0 kg |
Static Load Capacity | 250.0 kg |
Wheel Height | 50.0 mm |
Wheel Height | 1.969 in |
Maximum Adjustment Height | 10.0 mm |
Maximum Adjustment Height | 0.394 in |
Mounting Height | 82.0 mm |
Mounting Height | 3.228 in |
Plate Length | 73.0 mm |
Plate Length | 2.874 in |
Plate Width | 73.0 mm |
Plate Width | 2.874 in |
Mount Type | Top Plate |
Wheel Material | Nylon |
Housing Material | Aluminium |
Commodity Code | 3926300090 |
Load Capacity | 125 kg |
Load Capacity | 125 kg |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan