Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2415 |
5000 - 9999 | € 0,2208 |
10000 + | € 0,2113 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Rechthoekig |
Compatibele gatdiameter | 4.7 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.185 in |
Diepte | 5.6 mm |
Diepte | 0.220 in |
Hoogte | 19.6 mm |
Hoogte | 0.770 in |
Inwendige hoogte | 12.7 mm |
Inwendige hoogte | 0.5 in |
Binnenbreedte | 19.1 mm |
Binnenbreedte | 0.752 in |
Maximale plaatdikte | 1.2 mm |
Maximale plaatdikte | 0.047 in |
Totale breedte | 23.6 mm |
Totale breedte | 0.929 in |
Plaatdiktebereik | 1.2 mm |
Plaatdiktebereik | 0.047 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan