Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2542 |
5000 - 9999 | € 0,232 |
10000 + | € 0,2208 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Rechthoekig |
Compatibele gatdiameter | 7.9 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.311 in |
Diepte | 5.6 mm |
Diepte | 0.22 in |
Hoogte | 35.1 mm |
Hoogte | 1.382 in |
Inwendige hoogte | 28.2 mm |
Inwendige hoogte | 1.11 in |
Binnenbreedte | 11.1 mm |
Binnenbreedte | 0.437 in |
Totale breedte | 13.3 mm |
Totale breedte | 0.524 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan