Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3028 |
5000 - 9999 | € 0,2725 |
10000 + | € 0,2453 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Zelfklevend |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Rechthoekig |
Compatibele gatdiameter | 5.8 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.228 in |
Inwendige hoogte | 6.5 mm |
Inwendige hoogte | 0.256 in |
Binnenbreedte | 11.8 mm |
Binnenbreedte | 0.465 in |
Totale breedte | 12.1 mm |
Totale breedte | 0.476 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan