Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3122 |
5000 + | € 0,2887 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Pijlpunt, gevleugeld |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Zijdelingse opening |
Compatibele gatdiameter | 3.5 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.138 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 1.6 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.063 in |
Inwendige hoogte | 2.4 mm |
Inwendige hoogte | 0.094 in |
Binnenbreedte | 5.6 mm |
Binnenbreedte | 0.22 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 1.6 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.063 in |
Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Maximale plaatdikte | 0.063 in |
Totale breedte | 19.5 mm |
Totale breedte | 0.768 in |
Plaatdiktebereik | 0.5 - 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.02 - 0.063 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan