Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2349 |
5000 - 9999 | € 0,2169 |
10000 + | € 0,2058 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Pijlpunt, gevleugeld |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Zijdelingse opening |
Compatibele gatdiameter | 4.7 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.185 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
Inwendige hoogte | 5.6 mm |
Inwendige hoogte | 0.22 in |
Binnenbreedte | 10.2 mm |
Binnenbreedte | 0.402 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 2.0 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.079 in |
Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
Maximale plaatdikte | 0.079 in |
Totale breedte | 5.6 mm |
Totale breedte | 0.22 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan