Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1404 |
5000 - 9999 | € 0,1296 |
10000 - 24999 | € 0,1228 |
25000 + | € 0,116 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Kwartslag |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Rechthoekig |
Compatibele gatdiameter | 5.6 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.22 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 1.6 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.063 in |
Diepte | 5.6 mm |
Diepte | 0.22 in |
Hoogte | 17.8 mm |
Hoogte | 0.701 in |
Inwendige hoogte | 10.0 mm |
Inwendige hoogte | 0.394 in |
Binnenbreedte | 11.3 mm |
Binnenbreedte | 0.445 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 1.6 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.063 in |
Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Maximale plaatdikte | 0.063 in |
Totale breedte | 15.3 mm |
Totale breedte | 0.602 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan