BHCS1-10M-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2151 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Blind gat |
Compatibele gatdiameter | 7.9 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.311 in |
Inwendige hoogte | 8.7 mm |
Inwendige hoogte | 0.343 in |
Binnenbreedte | 6.4 mm |
Binnenbreedte | 0.252 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan