Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1712 |
1000 + | € 0,1323 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Indrukken |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Zijdelingse opening |
Compatibele gatdiameter | 4.7 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.185 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 1.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.059 in |
Inwendige hoogte | 4.7 mm |
Inwendige hoogte | 0.185 in |
Binnenbreedte | 7.4 mm |
Binnenbreedte | 0.291 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 1.5 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.059 in |
Maximale plaatdikte | 1.5 mm |
Maximale plaatdikte | 0.059 in |
Totale breedte | 12.0 mm |
Totale breedte | 0.472 in |
Plaatdiktebereik | 0.5 - 1.5 mm |
Plaatdiktebereik | 0.02 - 0.059 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan