492875
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 44,6424 |
5 - 49 | € 22,7868 |
50 - 99 | € 21,6546 |
100 + | € 20,494 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximale plaatdikte | 25.0 mm |
---|---|
Maximale plaatdikte | 0.984 in |
Tondiepte | 25.0 mm |
Tondiepte | 0.984 in |
Schroefgatdiameter | 3.3 mm |
Schroefgatdiameter | 0.13 in |
Doorsteekgatdiameter | 18.0 mm |
Doorsteekgatdiameter | 0.709 in |
Noklengte | 8.7 mm |
Noklengte | 0.343 in |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Voltooien | Verzinkt |
Vegrendelingsmechanisme | Rechts |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
Toepassing(en) | Lade |
Toepassing(en) | Kastje |
Toepassing(en) | Scharnierende deur |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan