Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 18,4816 |
50 - 99 | € 17,5847 |
100 + | € 16,6437 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximale plaatdikte | 16.5 mm |
---|---|
Maximale plaatdikte | 0.65 in |
Boutdiameter | 7.0 mm |
Boutdiameter | 0.276 in |
Boutlengte | 13.0 mm |
Boutlengte | 0.512 in |
Behuizingsbreedte | 23.0 mm |
Behuizingsbreedte | 23.0 mm |
Behuizingsdiameter | 15.9 mm |
Behuizingsdiameter | 0.626 in |
Tondiameter | 15.9 mm |
Tondiameter | 0.626 in |
Tondiepte | 23.0 mm |
Tondiepte | 0.906 in |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Coating | Verzinkt |
Vegrendelingsmechanisme | Geveerde sluiting |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Toepassing(en) | Glazen deuren |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan