492864
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 + | € 57,1063 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximale plaatdikte | 35.0 mm |
---|---|
Maximale plaatdikte | 1.378 in |
Boutdiameter | 6.0 mm |
Boutdiameter | 0.236 in |
Boutlengte | 17.5 mm |
Boutlengte | 0.689 in |
Behuizingsbreedte | 35.3 mm |
Behuizingsbreedte | 35.3 mm |
Behuizingsdiameter | 19.0 mm |
Behuizingsdiameter | 0.748 in |
Tondiameter | 19.0 mm |
Tondiameter | 0.748 in |
Tondiepte | 35.3 mm |
Tondiepte | 1.39 in |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Coating | Verzinkt |
Vegrendelingsmechanisme | Geveerde sluiting |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Toepassing(en) | Houten meubilair |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan