Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 31 | € 23,7181 |
32 + | € 11,2943 |
Materiaal zwenkwielbehuizing | Staal |
---|---|
Kleur | Grijs |
Zwenkwieltype | Dubbel zwenkwiel met draadpen en rem |
Bevestigingstype | Met draadpen |
Draagvermogen | 70.0 kg |
Draagvermogen | 70.0 kg |
Wieldiameter | 50.0 mm |
Wieldiameter | 1.969 in |
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing | Staal |
Afwerking zwenkwielbehuizing | Verzinkt |
Totale hoogte | 104.0 mm |
Totale hoogte | 4.094 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan