Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 36,7958 |
50 + | € 21,0035 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 8505111065 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluiting |
Magneetmateriaal | Gegoten zinklegering |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 39.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.535 in |
Totale hoogte | 16.0 mm |
Totale hoogte | 0.63 in |
Totale breedte | 16.0 mm |
Totale breedte | 0.63 in |
Totale lengte | 49.0 mm |
Totale lengte | 1.929 in |
Plaatlengte | 56.0 mm |
Plaatlengte | 2.205 in |
Plaatdikte | 2.2 mm |
Plaatdikte | 0.087 in |
Plaatbreedte | 16.0 mm |
Plaatbreedte | 0.63 in |
Draaddiameter | 5.0 mm |
Draaddiameter | 0.197 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 40.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.575 in |
Behuizingsmateriaal | Zamak |
Kleur | Nikkel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan