1222640
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 + | € 20,5188 |
Goederencode | 8302420090 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluiting |
Magneetmateriaal | Samarium-Kobalt |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
Vanggewicht | 11.0 g |
Vanggewicht | 11.0 g |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 30.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.181 in |
Totale hoogte | 11.0 mm |
Totale hoogte | 0.433 in |
Totale breedte | 7.0 mm |
Totale breedte | 0.276 in |
Totale lengte | 39.0 mm |
Totale lengte | 1.535 in |
Draaddiameter | 4.2 mm |
Draaddiameter | 0.165 in |
Behuizingsmateriaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan