Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 39 | € 106,7911 |
40 + | € 50,8529 |
Goederencode | 3926909790 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluiting |
Magneetmateriaal | Samarium-Kobalt |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 40.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.575 in |
Totale hoogte | 17.0 mm |
Totale hoogte | 0.669 in |
Totale breedte | 14.1 mm |
Totale breedte | 0.555 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Draaddiameter | 3.5 mm |
Draaddiameter | 0.138 in |
Behuizingsmateriaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan