1222633
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 39 | € 34,8639 |
40 + | € 16,6018 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 3926909790 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
Magneetmateriaal | Ferriet |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
Vanggewicht | 110.0 g |
Vanggewicht | 110.0 g |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 50.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.969 in |
Totale hoogte | 20.0 mm |
Totale hoogte | 0.787 in |
Totale breedte | 21.5 mm |
Totale breedte | 0.846 in |
Totale lengte | 61.0 mm |
Totale lengte | 2.402 in |
Plaatlengte | 43.0 mm |
Plaatlengte | 1.693 in |
Plaatdikte | 2.0 mm |
Plaatdikte | 0.079 in |
Plaatbreedte | 19.0 mm |
Plaatbreedte | 0.748 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 27.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.063 in |
Behuizingsmateriaal | Zamak |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan