Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 39 | € 9,3921 |
40 + | € 4,4724 |
Goederencode | 8505191090 |
---|---|
Sluitmechaniek | Sluit- en tegenplaat |
Magneetmateriaal | Ferriet |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
Vanggewicht | 32.0 g |
Vanggewicht | 32.0 g |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 40.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.575 in |
Totale hoogte | 17.0 mm |
Totale hoogte | 0.669 in |
Totale breedte | 13.0 mm |
Totale breedte | 0.512 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Plaatlengte | 30.0 mm |
Plaatlengte | 1.181 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Plaatbreedte | 16.0 mm |
Plaatbreedte | 0.63 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 16.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.63 in |
Behuizingsmateriaal | Messing |
Kleur | Nikkel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan