1222636
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 18,9923 |
100 + | € 9,0439 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Polycarbonate |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Neodymium |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 10.0 g |
Catch Weight | 10.0 g |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Case Material | PC |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 0.787 in |
Distance Between Fixing Holes | 37.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.457 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan