1222618
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 6,8955 |
50 - 249 | € 3,2835 |
250 - 499 | € 3,1137 |
500 + | € 2,9722 |
Case Full Material | Polybutylene Terephthalate |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | Grey |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 14.0 g |
Catch Weight | 14.0 g |
Overall Length | 34.0 mm |
Overall Length | 1.339 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Plate Length | 30.0 mm |
Plate Length | 1.181 in |
Plate Thickness | 1.6 mm |
Plate Thickness | 0.063 in |
Plate Width | 11.0 mm |
Plate Width | 0.433 in |
Case Material | PBT |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 0.787 in |
Distance Between Fixing Holes | 25.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.984 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan