Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 23 | € 22,1436 |
24 - 119 | € 10,5446 |
120 - 239 | € 9,9214 |
240 + | € 9,3978 |
Case Full Material | Polyacetal |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Neodymium |
Mount Type | Screw On |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Width | 21.0 mm |
Overall Width | 0.827 in |
Case Material | POM |
Distance Between Fixing Holes | 40.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.575 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan