1222601
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 5 | € 26,6011 |
6 - 29 | € 12,6672 |
30 - 59 | € 12,0303 |
60 - 119 | € 11,4075 |
120 + | € 10,7565 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Polybutylene Terephthalate |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 100.0 g |
Catch Weight | 100.0 g |
Overall Length | 106.0 mm |
Overall Length | 4.173 in |
Plate Length | 79.0 mm |
Plate Length | 3.11 in |
Plate Thickness | 2.0 mm |
Plate Thickness | 0.079 in |
Plate Width | 14.0 mm |
Plate Width | 0.551 in |
Case Material | PBT |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 65.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 2.559 in |
Distance Between Fixing Holes | 94.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.701 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan