1222599
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 11 | € 27,1659 |
12 - 59 | € 12,9361 |
60 - 119 | € 12,2709 |
120 - 239 | € 11,634 |
240 + | € 10,9829 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Polybutylene Terephthalate |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 57.0 g |
Catch Weight | 57.0 g |
Overall Length | 86.0 mm |
Overall Length | 3.386 in |
Plate Length | 70.0 mm |
Plate Length | 2.756 in |
Plate Thickness | 2.0 mm |
Plate Thickness | 0.079 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Case Material | PBT |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 57.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 2.244 in |
Distance Between Fixing Holes | 77.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.031 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan