1222593
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 5,2608 |
100 + | € 2,5051 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | Black |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 16.3 g |
Catch Weight | 16.3 g |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Overall Width | 14.5 mm |
Overall Width | 0.571 in |
Plate Length | 26.0 mm |
Plate Length | 1.024 in |
Plate Thickness | 1.4 mm |
Plate Thickness | 0.055 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Case Material | ABS |
Distance Between Fixing Holes | 36.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.417 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan