1222587
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 3,6855 |
100 + | € 1,755 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Polyethylene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 12.0 g |
Catch Weight | 12.0 g |
Overall Length | 41.0 mm |
Overall Length | 1.614 in |
Overall Width | 18.5 mm |
Overall Width | 0.728 in |
Plate Length | 23.0 mm |
Plate Length | 0.906 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Case Material | PE |
Distance Between Fixing Holes | 32.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.26 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan