Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 19 | € 4,4285 |
20 - 99 | € 2,1088 |
100 - 199 | € 2,0097 |
200 - 399 | € 1,9107 |
400 + | € 1,6842 |
Case Full Material | Polystyrene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | Brown |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Overall Length | 42.0 mm |
Overall Length | 1.654 in |
Plate Length | 42.0 mm |
Plate Length | 1.654 in |
Plate Width | 14.0 mm |
Plate Width | 0.551 in |
Case Material | PS |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan