1219446
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 6,9846 |
10 - 49 | € 3,326 |
50 - 99 | € 3,1561 |
100 - 199 | € 2,9863 |
200 + | € 2,6608 |
Case Full Material | Polystyrene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Overall Length | 54.0 mm |
Overall Length | 2.126 in |
Plate Length | 54.0 mm |
Plate Length | 2.126 in |
Plate Width | 18.0 mm |
Plate Width | 0.709 in |
Case Material | PS |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan