Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 39 | € 53,9904 |
40 + | € 51,3037 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M20 |
---|---|
Base Diameter | 100.0 mm |
Base Diameter | 3.937 in |
Load Capacity | 2000.0 kg |
Load Capacity | 2000.0 kg |
Thread Length | 150.0 mm |
Thread Length | 5.906 in |
Base Material | PA |
Base Type | Swivel |
Commodity Code | 7326909890 |
Colour | Black |
Thread Material | Mild Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Full Material | Mild Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan