Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0895 |
10000 - 19999 | € 0,085 |
20000 + | € 0,0805 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 10.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.394 in |
Kophoogte | 5.0 mm |
Kophoogte | 0.197 in |
Draadmaat | M6 |
Spoeddiameter | 1.0 mm |
Spoeddiameter | 0.039 in |
Draadlengte | 6.5 mm |
Draadlengte | 0.256 in |
Sleufdiepte | 1.6 mm |
Sleufdiepte | 0.063 in |
Sleufbreedte | 1.6 mm |
Sleufbreedte | 0.063 in |
Schroeftype | Machineschroef |
Koptype | Ronde Kop |
Kleur | Naturel |
Materiaal | Nylon |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan