Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0444 |
5000 - 19999 | € 0,04 |
20000 + | € 0,036 |
Kopdiameter | 7.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.276 in |
Kophoogte | 2.6 mm |
Kophoogte | 0.102 in |
Draadlengte | 12.0 mm |
Draadlengte | 0.472 in |
Draadmaat | M4 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | Nylon |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Schroeftype | Machineschroef |
Standaarden | RoHS3, DIN, ISO |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan