Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 2,7616 |
250 - 499 | € 2,6007 |
500 + | € 2,4533 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 16.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.63 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Head Diameter | 5.5 mm |
Head Diameter | 0.217 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M3 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan