1440393
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 35,7371 |
50 + | € 33,7557 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 25.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.984 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Material | PEEK |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Special Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 180 °C |
Maximum Temperature | 356 °F |
Thread Size | M6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan