1440381
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 11,1952 |
50 - 99 | € 10,5725 |
100 + | € 9,9497 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadlengte | 30.0 mm |
---|---|
Draadlengte | 1.181 in |
Kophoogte | 1.5 mm |
Kophoogte | 0.059 in |
Kopdiameter | 9.0 mm |
Kopdiameter | 0.354 in |
Materiaal | PEEK |
Aandrijvingstype | Steraandrijving |
Soort kop | Speciale lage kop |
Goederencode | 3926909790 |
Maximum temperatuur | 180 °C |
Maximum temperatuur | 356 °F |
Draadmaat | M5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan