Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,1648 |
250 - 999 | € 0,7048 |
1000 + | € 0,5279 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 4.8 mm |
Head Height | 0.189 in |
Thread Length | 80.0 mm |
Thread Length | 3.15 in |
Thread Size | M8 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan