050053040952
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 0,4653 |
250 - 999 | € 0,2637 |
1000 + | € 0,1891 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M5 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Chrome |
Finish | Zinc Plated |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Mild Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan